マイクロ秒とマイクロメートルがものを言う業界では、精度が成功のカギを握っています。立ち止まることは許されません。精度を高めるだけでなく、生産工程を新たなレベルに引き上げるソリューションが必要ですか?最も複雑なアプリケーションにシームレスに統合し、最大限の信頼性を保証するソリューションとは?
高精度モジュールPSKでアプリケーションと体験の可能性を引き出します。
-
最小限のスペースで無限の精度
サイクルタイムを短縮し、最大限の精度を実現します。当社の高精度モジュールは、最大の剛性、動力学、精度を提供し、最も厳しい設置スペース要件にも簡単に対応する設計でパッケージ化されています。その秘密とは?パフォーマンスを再定義する高剛性の精密鋼プロファイル。 -
要求の厳しい環境での信頼性の高い操作
プロセスの信頼性に妥協はありません。カプセル化されたリニアシステムと革新的なベルトカバーを備えたPSKモジュールは、レーザー切断などの粒子が多用されるアプリケーションに最適です。運動と機械加工は確実に分離され、最も重要な場所で駆動機器を保護します。 -
迅速で直感的なエンジニアリング、市場投入までの時間の短縮:
「時は金なり」です。だからこそ、アイデアから現実への道を可能な限り短縮したのです。レックスロスのデジタルツールで市場投入までの時間を短縮 LinSelect。ドライブ技術を含むPSKモジュールを迅速かつ便利にオンラインで構成し、CADデータやドキュメンテーションに即座にアクセスし、Rexroth Store経由で直接注文できます。最適なソリューションへの道のりはこれまでにないほど効率的です。繰り返し注文?明確な素材番号のおかげで非常に簡単です。